Schneider-Electric Romania Promelek
 
31330
31330
Separator De Sarcina Interpact Ins800 - 800 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 800 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentar
Tip de control Manerul rotativ frontal direct
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 250 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 400 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 500 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 560 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 710 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 10 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
42 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 3000 cic
Durabilitate electrica AC-21A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-21A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-22A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-23A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-22A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 300 mm
Latime 340 mm
Adancime 146,5 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,000 cm
Latime prima forma de impachetare 33,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,100 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni