Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
Operare contacte auxiliare
|
Pozitie conectata
Pozitie de testare
Pozitie deconectata
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-12 6 A la 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 380 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 8 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,3 A la 250 V c.c.
DC-12 0,8 A la 125 V c.c.
DC-12 2,5 A la 24/48 V c.c.
|
Sarcina minima
|
100 mA la 24 V
|
Categoria accesorii/piese separate
|
Piese de schimb pentru Masterpact NT
Piese de schimb pentru Masterpact NW
Piese de schimb pentru Masterpact NW DC
Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,8 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
600
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
11,25 kg
|