Gama
|
ComPacT
|
Gama de produse
|
Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Compact NS800N
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de baza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Poli
|
3P
|
[In] curent nominal
|
800 A la 50 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria B
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
30 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
N 50 kA 415 V c.a.
|
Tip de control
|
Actionat electric
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
30 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
22 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
37 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
37 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
37 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (electrical operation)
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
|
Protectie instantanee integrala
|
40 kA
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Pierderi de putere
|
15 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Pasul conexiunii
|
70 mm
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Inaltime
|
327 mm
|
Latime
|
210 mm
|
Adancime
|
147 mm
|