Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1250 A la 60 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
25 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Durabilitate mecanica
|
6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate electrica
|
1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Pasul conexiunii
|
70 mm
|
Inaltime
|
327 mm
|
Latime
|
210 mm
|
Adancime
|
147 mm
|
Greutate neta
|
14 kg
|