|
|
|
33504
Micrologic 2.0 Unitate Declansare - Li - Pentru Ns 630B - 1600 / Ns 1600B - 3200
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT
|
Gama de produse
|
Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de declansare
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 2.0
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NS630b...1600
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Poli
|
4P
3P
|
Descriere poli protejati
|
4t
3t
3t + N/2
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
Protectie de baza
|
Tip de protectie
|
For protectie la suprasarcina (timpindelungat)
For protectie instantanee la scurtcircuit
|
Ratingul unitatii de declansare
|
630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
2000 A la 50 °C
2500 A la 50 °C
3200 A la 50 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
Debrosabil
|
Suplimentar
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,4...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
9 setari reglabile
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
|
Memorie termica
|
20 mn
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
9 setari ajustabile
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
1,5...10 x Ir
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Fara
|
Semnalizare locala
|
Pentruelectrical fault 3 LEDs (rosu)
Pentruinternal error 1 LED (rosu)
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
306,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
28,192 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|