Schneider-Electric Romania Promelek
 
33668
33668
Bobina Declansare La Minima Tensiune - Mn - 24 - 30 V C.C./C.A. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPacT
Gama de produse Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Noua generatie ComPacT NS 1600b…3200
Nume scurt al dispozitivului MN
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
24...30 V c.c.
Circuit breaker mounting mode Fix
Compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)
Compact (ComPact NS1600b...3200)
Suplimentar
Operating threshold 0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un închidere
Timp de raspuns 90 ms +/- 5 % pentru Compact NS630b...1600
90 ms +/- 5 % pentru Compact NS1600b...3200
40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Masterpact NW
Putere de mentinere a alimentarii 4,5 W
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru Masterpact NT
Piese de schimb pentru Masterpact NW
Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 1600b…3200
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 154,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,6 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,6 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni