Gama
|
ComPacT
|
Gama de produse
|
Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Noua generatie ComPacT NS 1600b…3200
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fix
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NS630b...1600)
Compact (ComPact NS1600b...3200)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
150,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,6 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
19,435 kg
|