|
|
|
33799
Contact Auxiliar - 1 Sde
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Contact auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SDE
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Breaker status monitoring
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NS630b...1600)
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO/NC
|
Suplimentar
Tip eroare
|
Defect electric general
|
Semnalizare locala
|
Pentruelectrical fault declansare defectiune
|
Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V c.c. 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V c.c. 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A at 110 V c.c.
DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.
|
Sarcina minima
|
100 mA la 24 V c.c.
|
Categoria accesorii/piese separate
|
Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,25 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|