|
|
|
33822
Bobina Declansare La Minima Tensiune, MN, Cadru intreruptor, 200, 250 V C.C./C.A. 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NT NAVY
Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Debrosabil
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (MasterPact NT)
Compact (ComPact NS630b...1600)
|
Suplimentar
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un închidere
|
Timp de raspuns
|
40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Compact NS630b...1600
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
177,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|