|
|
|
47282
Micrologic 2.0 A Unitate De Declansare - Li - Pentru Nt Fix, Nw 08 - 63 Fix
|
|
|
Principal
Gama
|
Masterpact
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NW
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de comanda
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 2.0 A
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact NT06...16
Masterpact NW08...40
Masterpact NW40b...63
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Poli
|
3P
4P
|
Descriere poli protejati
|
4t
3t
3t + N/2
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
Protectie de baza
|
Tip de protectie
|
For protectie la suprasarcina (timpindelungat)
For protectie instantanee la scurtcircuit
|
Ratingul unitatii de declansare
|
630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
2000 A la 50 °C
2500 A la 50 °C
3200 A la 50 °C
4000 A la 50 °C
5000 A la 50 °C
6300 A la 50 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Suplimentar
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,4...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
9 setari reglabile
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,7…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
|
Memorie termica
|
20 mn
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
9 setari ajustabile
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
1,5...10 x Ir
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Fara
|
Semnalizare locala
|
Pentruelectrical fault 3 LEDs (rosu)
Pentruinternal error 1 LED (rosu)
|
Tip afisaj
|
Afisaj digital
|
Tip de masurare
|
Ampermetru
|
Comunicare a datelor
|
Citire masuri
Setari de protectie si alarma
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
344,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|