|
|
|
47353
Bobina Declansare La Tensiune - Xf - 200 - 250 V C.C./C.A. 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XF
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de inchidere
Declansator de tensiune instantanee
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fix
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
|
Suplimentar
Operating threshold
|
0,85...1,1 Un închidere
|
Timp de raspuns
|
55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 6300 A
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,162 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|