Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MX
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Declansator de tensiune instantanee
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...250 V c.a. 50/60 Hz
200...250 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fix
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
173,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,720 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
71,520 kg
|