|
|
|
48212
Motorizare, McH, Cadru Intreruptor, 200, 240 V C.A.
|
|
|
Principal
Nume scurt al dispozitivului
|
MCH motor de transmisie
|
Tip produs sau componenta
|
Motorizare MCH
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Armarea automata a mecanismului cu arcuri
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
|
Tip de control
|
Mecanism motor
|
Tensiune circuit de comanda
|
200...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Suplimentar
Timp maxim de incaracare
|
4 s
|
Consum de putere maxim in VA
|
180 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,868 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|