Schneider-Electric Romania Promelek
 
48416
48416
Legatura Frontala, Montaj Amonte, Pentru Nw 25, 32 Cradle, 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Masterpact NW
Tip produs sau componenta Conexiune frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact Masterpact NW25
Masterpact Masterpact NW32
Descriere poli 3P
Mod de montare Debrosabil
[In] curent nominal 2500…3200 A
Suplimentar
Locul conexiunii Fata
Localizare pe dispozitiv Sus
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,500 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,163 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 249,536 kg