|
|
|
490NTW00005
Cablu Ethernet Connexium, Cablu Drept Ecranat, 2 Fire Torsadate, 5 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Platforma de automatizare Modicon Premium
|
Tip magistrala
|
Ethernet
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Cablu drept ecranat, cu o pereche de fire torsadate
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Conectare la echipamente terminale de date
|
Lungime cablu
|
5 m
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
2 conectori
|
Tipul conectorului
|
RJ45
|
Mediu
Standarde
|
TIA-568 categoria 5
IEC 11801 clasa D
EN 50173 clasa D
EIA-568 categoria 5
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
28,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
228,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,623 kg