Raportul transformatorului
|
1/1000
|
Tip retea electrica
|
C.a./c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
45...440 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
85 kA pentru 0.5 s
|
Curent rezidual de tinere la scurtcircuit
|
85 kA / 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
1000 V
|
Categorie de supratensiune
|
IV
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Mod de montare
|
Fix (placa spate plina)
Fix (profiled sheet metal)
Fix (placa posterioara cu fante)
Clipsabil (sina DIN)
Clipsabil (Vigirex relay)
|
Valoare calorica
|
0.98 MJ
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub 0,22 mm²
|
Diametru
|
Interior:30 mm
|
Diametru exterior cablu
|
15 mm25 mm²
|
Greutate neta
|
0,12 kg
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Adancime
|
29 mm
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
118 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,566 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
57,65 kg
|