|
|
|
83121
Priza Industriala Mureva, 32 A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Ip44
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
Descriere poli
|
3P + N + E
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Standard priza
|
Industrial
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Montaj pe perete
|
Forma fisa, priza, carcasa
|
Angled
|
[In] curent nominal
|
32 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
380...415 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Ground lug clockwise position
|
6 h
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing engineering polymer
|
Materialul contactelor
|
Pins stainless steel
Sleeves nickel plated brass
Springs stainless steel
|
Conexiuni - borne
|
Captive screws, completely loosened
|
Sectiune cablu
|
2,5…10 mm²
|
Diametru exterior cablu
|
11,5…21 mm
|
Greutate neta
|
0,51 kg
|
Dimensiune baza
|
106 x 130 mm
|
Inaltime
|
130 mm
|
Latime
|
106 mm
|
Adancime
|
192 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Voltage colour
|
Red
|
Mediu
Standarde
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Grad de protectie IP
|
IP44 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Umiditate relativa
|
50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C 86400 s )
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
441,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
998,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
6
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
3,481 kg