|
|
|
9001KA2
Cutie De Borne Cu Borne Protejate - 9001K - 1 No Standard - Aliaj De Argint
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume scurt al dispozitivului
|
9001K
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Suplimentar
Descriere borne ISO nr. 1
|
(1-2)NC
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Operare contacte
|
Standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cu fanteincrucisate
|
Material contacte
|
Contacte din aliaj de argint
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
0,27 kA la 250 V DC-13, 7200 VA
0,55 kA la 125 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
|
Capacitate de rupere nominala
|
3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
0...600 V
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-4
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60947-1
UL 60947-5-1
|
Certificari produs
|
UL 508
NEMA
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,390 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|