|
|
|
A9A15151
baza de Montaj cu Sina din, Ø 22 Mm, pentru Unitati de Semnalizare Si Control
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Gama de produse
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Modicon M221
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Tip accesoriu buton si lampa
|
Suport pentru montare pe şină DIN
|
Destinatia componentei butonului de comanda
|
Unitate de comandă
|
Suplimentar
Material
|
Material izolat
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Cod de culoare
|
RAL 9003
|
Culoare
|
Alb
|
Diametru
|
22 mm
|
Diametru de gaurire
|
22,3 mm
|
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Adancime interioara
|
60 mm
|
Locul de montare
|
Cofret
În dulap
|
Suport de montare
|
Şină asimetrică 35 mm
|
Compatibilitate produs
|
XB4
XB5
|
Greutate neta
|
0,04 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
162,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
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
4,812 kg