|
|
|
A9A15307
din priza iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, NFC15100, lumina semnalizare Stab. cu presiune tensiune
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iPC
|
Tip produs sau componenta
|
Modular socket-outlet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPC
|
Descriere poli
|
2P + E
|
Standard priza
|
Franceza
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
5
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
98 g
|
Culoare
|
Alb
|
Semnalizare locala
|
LED voltage presence indicator light durata de serviciu: 100000 H
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² flexibil
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 10 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
13 mm
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60884-1
NF C 61-314
NF C 15-100
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
104,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
570,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
75
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
9,037 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|