Schneider-Electric Romania Promelek
A9A15393
A9A15393
Releu Interfata Nivel Inferior Irbn, 5Ma/5Vac-Dc, 2A/250Vca, 230Vac
Schneider Electric
Principal
Aplicatie a dispozitivului Low level interface relay
Functie disponibila Actuation of low-amperage electronic circuits upon receiving LV order
Gama Acti9
Nume produs Acti9 iRBN
Tip produs sau componenta Relay
Nume scurt al dispozitivului iRBN
Compozitie contacte de semnalizare 1 C/O
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare 2 A la 250 V c.a.
0,005 A la 5 V c.a.
0,005 A la 5 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 4000 V
Semnalizare locala Pentrualimentat LED (verde)
Putere de mentinere a alimentarii 2,5 VA
Putere de pornire a alimentarii 5 VA
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Durabilitate electrica 100000 cic
Conexiuni - borne Borne tip tunel
Mediu
Standarde IEC 529
IEC 255-100
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,8 cm
Latime prima forma de impachetare 6,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 65 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23 cm
Greutate a doua forma de impachetare 834 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,171 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni