|
|
|
A9A26948
Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 12, 24 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Bobină de declanşare cu contact comutator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iMX+OF
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
[In] curent nominal
|
AC-12 6 A at 12 V, c.a. 50 Hz
AC-12 6 A at 24 V, c.a. 50 Hz
DC-12 6 A at 12 V, c.c.
DC-12 6 A at 24 V, c.c.
|
Tensiune circuit de comanda
|
12...24 V c.a. 50/60 Hz
12...24 V c.c.
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iC65)
Acti9 (Acti9 ARA)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 iID)
Acti9 (Acti9 iSW-NA)
Acti9 (Acti9 RCA)
Acti9 (Acti9 iDPN (China version))
Acti9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker
Acti9 (Acti9 iC40)
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Latime
|
18 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil cu
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm² - rigid
Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm² - flexibil
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Cod compatibilitate
|
IMX+OF
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
82 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
713 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
6,898 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|