|
|
|
A9A26975
Protectie Borne, 1 Pol, 18 Mm, pentru Ic60, Iid, Reflex Ic60, Isw-Na
|
|
|
Principal
Nume produs
|
IKQ
|
Tip produs sau componenta
|
Protecţie borne
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de izolare
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iKQ)
|
Descriere poli
|
1P
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
Pasul conexiunii
|
18 mm
|
Cod compatibilitate
|
ISW 40...125
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,924 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|