|
|
|
A9C15030
iCT plus 20A 1P Uc 230VAC
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iCT+
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCT+
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Circuit de control
|
Poli
|
1P
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
20 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Compozitie contact pol
|
1 NO
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tip de control
|
Control de la distanta
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50 Hz
|
Putere maxima
|
3,6 kW la 250 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
|
Frecventa de comutare
|
6 switching operation/minute
|
Semnalizare locala
|
Indicator color
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
1,1 VA
|
Varf de putere in VA
|
11 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
70 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pin
Terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² rigid
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
10 mm
|
Compatibilitate produs
|
Fără auxiliar
|
Cod compatibilitate
|
ICT+
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Certificari produs
|
NF
|
Nivel de zgomot
|
10 dB
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
90 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
63
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,994 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|