|
|
|
A9C15032
Releu impuls iTL+, 1P+N, 1NO, 16A, bobina 230 VAC 50Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iTL+
|
Tip produs sau componenta
|
Teleruptor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iTL+
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Poli
|
1P + N
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Compozitie contact pol
|
1 NO
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Tip de control
|
Comandă de la distanţă şi manuală
|
Tip semnal de control
|
Impuls
|
Frecventa de comutare
|
6 switching operation/minute
|
Durata impulsului
|
50 ms...1 s
|
Tip telecomanda
|
Buton iluminat 5 mA
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
1,1 VA
|
Varf de putere in VA
|
11 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
70 g
|
Durabilitate electrica
|
AC-21:5000000 cic
AC-22:5000000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel sus sau jos 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pin
Borne tip tunel sus sau jos 2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil fara
Borne tip tunel sus sau jos 1 cablu(ri) 4 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos 1 cablu(ri) 4 mm² flexibil fara
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
10 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Compatibilitate produs
|
Fără auxiliar
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 669-2-2
|
Etichete privind calitatea
|
NF
|
Nivel de zgomot
|
30 dB
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
91,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
63
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,052 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|