Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50 Hz
|
Putere maxima
|
3 W la 250 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
2,5 kV
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
|
Frecventa de comutare
|
100 switching operations/day
6 switching operation/minute
|
Semnalizare locala
|
Indicator color
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
3,8 VA
|
Varf de putere in VA
|
15 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
87 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
110 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
10 mm
|
Compatibilitate produs
|
Fără auxiliar
|
Cod compatibilitate
|
CT
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
136 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,9 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
882 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
54
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
8,435 kg
|