[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV
|
Mod de montare
|
Fix,in partea dreapta a TL
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
86 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
71 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
11 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
Acti9 (Acti9 iTL) iTLs
|
Compatibilitate produs
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
651 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
6,347 kg
|