|
|
|
A9C15413
KNX Adaptare Impedanta Iatlz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iATLz
|
Tip produs sau componenta
|
Auxiliar de adaptare impedanţă
|
Tensiune circuit de comanda
|
130...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip telecomanda
|
Buton iluminat 3 mA
|
Mod de montare
|
Fix,in partea stanga a TL
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
86 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
71 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
11 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
Acti9 (Acti9 iTL) iTLs
Acti9 (Acti9 iTL) iTLc
|
Compatibilitate produs
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Mediu
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
93,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,169 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
7,483 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|