Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9C15414
A9C15414
Blocare Comanda Iatlm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume scurt al dispozitivului iATLm
Tip produs sau componenta Auxiliar de blocare comandă
Tensiune circuit de comanda 12...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meţtinută
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
Tip telecomanda 2 intrări pentru comutatoare
Mod de montare Fix,in partea dreapta a TL
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 1
Inaltime 81 mm
Latime 9 mm
Adancime 69 mm
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Borne tip tunel cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Borne tip tunel cablu 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Lungimea de dezizolare a cablului 11 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
Acti9 (Acti9 iTL) iTLs
Compatibilitate produs ITL (16 A)
ITL (32 A)
Mediu
Categorie de supratensiune III
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Standarde EN/IEC 60669-2-2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,4 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 39 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 10 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 524 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,225 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni