Gama de produse
|
Acti9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iATL24
|
Tip produs sau componenta
|
Control and indication auxiliary
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
24 V c.c. +/- 20 % 0.002...0.1 A
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz impuls >= 200 ms
24 V c.c. falling edge
24 V c.c. rising edge
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. la 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Control de la distanta
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Puterea maxima consumata in W
|
1 W
|
Mod de montare
|
Fix,in partea stanga a CT
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara da
Sus nu
|
Durabilitate electrica
|
250000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Comportament de subtensiune
|
No opening if loss of 24 V DC
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
68 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5…10 mm² - rigiditate cablu: rigid
Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5…6 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Sursa de alimentare borne tip tunel 1 cablu 0,5…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pin
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5…2,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil
Interior borne tip tunel 2 cablu 0,5…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pin
Interfaţă Ti24 bornă cu arc Ti24 2 cablu 0,5…1,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Interfaţă Ti24 bornă cu arc Ti24 1 cablu 0,5…1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Sursa de alimentare: 9 mm for partea inferioara connection
Interior: 9 mm for partea inferioara connection
Interfaţă Ti24: 10 mm for sus connection
|
Cuplu de strangere
|
Sursa de alimentare: 1 N.m partea inferioara
Interior: 1 N.m partea inferioara
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
Acti9 (Acti9 iTL) iTLs
Acti9 (Acti9 iTL) iTLc
|
Compatibilitate produs
|
Acti 9 Smartlink
ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz
ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
79,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
108
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
9,166 kg
|