|
|
|
A9C15914
Contact Auxiliar, 1 Id
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
ICT
|
Gama
|
Acti9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iACTs
|
Tip produs sau componenta
|
Auxiliare pentru semnalizare la distanţă
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO + 1 NC
|
Suplimentar
Tensiune circuit de semnalizare
|
24 V c.a./c.c. 10 mA
230 V c.a. 50/60 Hz 5 A
230 V c.a. 50/60 Hz 2 A
130 V c.c. 1 A
|
Tensiune circuit de comanda
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
24...130 V c.c.
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iCT)
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV
|
Mod de montare
|
Fixă, în dreapta transformatoarelor de curent
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
1
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
9 mm
|
Adancime
|
68 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunels2 cable(s) flexibil 2,5 mm²
Terminal tunels2 cable(s) rigid 1,5 mm²
Terminal tunels1 cable(s) rigid 1,5…2,5 mm²
Terminal tunels1 cable(s) flexibil 1,5…2,5 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Compatibilitate produs
|
ICT
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Cod compatibilitate
|
IACTs
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
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
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
490,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
6,36 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|