|
|
|
A9C18308
Auxiliar Comanda Dubla Iactc 220, 240 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Auxiliar intrare comandă dublă
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iACTc
|
Tensiune circuit de comanda
|
230...240 V c.a. 50/60 Hz impuls 250 ms
230...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meţtinută
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
220...240 V c.a. la 50/60 Hz
|
Suplimentar
Curent maxim de iesire
|
0,2 A holding
2 A de vârf
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
3 VA
|
Mod de montare
|
Fix,in partea stanga a CT
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
440 V
|
Standarde
|
IEC/EN 61095
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil cu pin
Circuit de comanda clemă galbenă
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iCT)
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Cod compatibilitate
|
IACTc
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
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
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
86,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,277 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|