|
|
|
A9C20882
Contactor Ict 63A 4Ni 220/240V 50Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iCT
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Heating-low inductive load
|
Poli
|
2P
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A AC-7A
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4-1
AC-7A conformitate cu SR EN 61095
AC-7A conformitate cu SR EN 61095
AC-7A conformitate cu UTE C 61-481
AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Tip de control
|
Control de la distanta
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50 Hz
|
Putere maxima
|
AC-7A 2,1 W la 250 V c.a. 50 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
|
Frecventa de comutare
|
100 switching operations/day
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
6,5 VA
|
Varf de putere in VA
|
53 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic SR EN 61095 250 V 16 A c.a. 50 Hz AC-7A
30000 cic UTE C 61-481 250 V 6 A c.a. 50 Hz AC-7A
30000 cic SR EN 61095 250 V c.a. 50 Hz AC-7A
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6…35 mm² rigid sau flexibil
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 3,5 N.m
Circuit de comanda: 0,8 N.m A1 / A2
|
Compatibilitate produs
|
IACTs
IACTp
IATEt
IACTc
|
Cod compatibilitate
|
ICT
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
UTE C 61-481
SR EN 61095
SR EN 61095
|
Nivel de zgomot
|
30 dB
|
Disipare de caldura
|
2,1 W la 50/60 Hz
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
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
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
351,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,485 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
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
9,285 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|