Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9C21844
A9C21844
Contactor Ict Comanda Manuala 40A 4Nd 220/240V 50Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 iCT
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului iCT
Aplicatie a dispozitivului Motor-heating-lighting
Poli 4P
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A AC-7A
15 A AC-7B
Compozitie contact pol 4 NO
Tip retea electrica C.a.
Tip de control Comandă de la distanţă şi manuală
Tensiune circuit de comanda 220...240 V c.a. 50 Hz
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V c.a. 50 Hz
Putere maxima 2,1 W la 400 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Puterea consumata la mentinere in VA 6,5 VA
Varf de putere in VA 53 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 6
Inaltime 85 mm
Latime 54 mm
Adancime 60 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6…16 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6…25 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
Cuplu de strangere Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 3,5 N.m
Compatibilitate produs IACTs
IACTc
IACTp
IATEt
Cod compatibilitate ICT
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Standarde IEC/EN 61095
Nivel de zgomot 30 dB
Disipare de caldura 2,1 W la 50/60 Hz
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
2 conformitate cu SR EN 61095
2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 361,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 11,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,521 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,547 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni