|
|
|
A9C22515
Contactor Ict 16A 1Nd 1Ni 220V 50Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iCT
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iCT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor-heating-lighting
|
Poli
|
2P
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Compozitie contact pol
|
1 NO + 1 NC
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tip de control
|
Control de la distanta
|
Tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50 Hz
|
Putere maxima
|
1,3 W la 250 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
|
Frecventa de comutare
|
100 switching operations/day
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
3,8 VA
|
Varf de putere in VA
|
15 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
68,5 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…6 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 0,8 N.m
|
Compatibilitate produs
|
IACTs
|
Cod compatibilitate
|
ICT
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Standarde
|
IEC/EN 61095
|
Nivel de zgomot
|
30 dB
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
2 conformitate cu SR EN 61095
2 conformitate cu SR EN 1095
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
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
7,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
117,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,1 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,467 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
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
18,108 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|