|
|
|
A9C30211
Teleruptor Itl, 1P, 1Nd, 16A, Bobina 24 Vcc, 48 Vca 50/60Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iTL
|
Tip produs sau componenta
|
Teleruptor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iTL
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Poli
|
1P
|
Compozitie contact pol
|
1 NO
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tensiune circuit de comanda
|
48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Deconectare bobina
Comandă de la distanţă şi manuală
|
Tip semnal de control
|
Impuls
|
Frecventa de comutare
|
5 operatii de comutatie/minut
100 switching operations/day
|
Durata impulsului
|
50 ms...1 s
|
Tip telecomanda
|
Buton iluminat 3 mA
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Durabilitate electrica
|
AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5…4 mm² rigid cu
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil cu pin
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² rigid cu
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
11 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 iATEt
Acti9 iATLc
Acti9 iATLc+s
Acti9 iATLm
Acti9 iATLs
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 669-1
SR EN 669-2-2
|
Certificari produs
|
GOST
|
Etichete privind calitatea
|
CEBEC
KEMA
IMQ
NF
VDE
|
Nivel de zgomot
|
60 dB
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
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
1,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
102,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,276 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
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
15,954 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|