Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9C32016
A9C32016
Extensie Ietl Itl 16, 2P, 1I/D + 1Nd, 16A, Bobina 12 Vca 50/60Hz, 6 Vcc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Tip produs sau componenta Extension for impulse relay
Nume scurt al dispozitivului iETL iTL 16
Aplicatie releu Telecomanda
Descriere poli 2P
Compozitie contact pol 1 I/D + 1 ND
[In] curent nominal 16 A
Tip retea electrica C.a.
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 415 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Comutare
Control de la distanta
Tip semnal de control Impuls
Frecventa de comutare 5 operatii de comutatie/minut
Durata impulsului 50 ms
Tip telecomanda Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Tensiune circuit de comanda 12 V c.a. 50/60 Hz
6 V c.c.
Putere de pornire a alimentarii 19 VA
Mod de montare Fix,in partea dreapta a TL
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 60 mm
Latime 18 mm
Adancime 84 mm
Culoare Alb
Durabilitate electrica AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
Conexiuni - borne Borne tip tunel - <= 6 mm²
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunelscircuit de comanda în 0,5…6 mm²
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
Compatibilitate produs ITL 16A
Mediu
Standarde SR EN 669-2-2
SR EN 669-1
Certificari produs GOST
Etichete privind calitatea IMQ
VDE
CEBEC
NF
KEMA
Nivel de zgomot 60 dB
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 125 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,044 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,92 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months