|
|
|
A9C32316
Extensie Ietl Itl 16, 2P, 1I/D + 1Nd, 16A, Bobina 130 Vca 50/60Hz, 48 Vcc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Extension for impulse relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iETL iTL 16
|
Aplicatie releu
|
Telecomanda
|
Descriere poli
|
2P
|
Compozitie contact pol
|
1 I/D + 1 ND
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
415 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Comutare
Control de la distanta
|
Tip semnal de control
|
Impuls
|
Frecventa de comutare
|
5 operatii de comutatie/minut
|
Durata impulsului
|
50 ms
|
Tip telecomanda
|
Buton iluminat 3 mA
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Tensiune circuit de comanda
|
130 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.c.
|
Putere de pornire a alimentarii
|
19 VA
|
Mod de montare
|
Fix,in partea dreapta a TL
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
84 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
AC-21:200000 cic
AC-22:100000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel - <= 6 mm²
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunelscircuit de comanda în 0,5…6 mm²
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iTL) iTL
Acti9 (Acti9 iTL) iTLi
|
Compatibilitate produs
|
ITL 16A
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 669-2-2
SR EN 669-1
|
Certificari produs
|
GOST
|
Etichete privind calitatea
|
IMQ
NF
KEMA
VDE
CEBEC
|
Nivel de zgomot
|
60 dB
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
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
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
124,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,041 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
9,910 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|