[In] curent nominal
|
25 A
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Cod capacitate de rupere
|
N
|
Capacitate de rupere
|
20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Buton pornire/oprire
Telecomandă prin impulsuri
Telecomandă prin comandă continuă
Comutare
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
Impuls
Tensiune foarte redusă menţinută
|
Semnalizare locala
|
LED intermitent: aparat supraîncălzit
LED verde: aparat ON
LED intermitent: aparat declanşat
LED intermitent: aparat pregătit
LED roşu: defect
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
48 V c.c.
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. la 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
11
|
Inaltime
|
84 mm
|
Latime
|
99 mm
|
Adancime
|
77 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
50000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
Lacatin pozitia OFF
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Compatibilitate produs
|
Cu PLC
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
698,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
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
10,249 kg
|