Tip de control
|
Control de la distanta impuls şi menţinut 230 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent de intrare
|
5 mA impuls
5 mA comandă meţtinută
|
Durata impulsului
|
>= 200 ms circuit de comanda
|
Timp de raspuns
|
< 500 ms
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere consumata in W
|
1 W
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
400 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Valoare a setarii
|
Mod A reînchidere autorizată după declanşare
Mod B reînchidere inhibată după declanşare
Auto comandă de la distanţă autorizată
Off comandă de la distanţă inhibată
|
Semnalizare locala
|
Clipitor verde LED gata de funcţionare
Clipitor portocaliu LED neoperaţional
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Nu
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
7
|
Inaltime
|
93 mm
|
Latime
|
63 mm
|
Adancime
|
75,5 mm
|
Greutate neta
|
400 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection
Interior: 10 mm for partea inferioara connection
Ieşire: 8 mm for sus connection
|
Cuplu de strangere
|
Sursa de alimentare: 1 N.m
Interior: 1 N.m
Ieşire auxiliară: 0,7 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iC65)
Acti9 iMDU voltage adaptor
|
Compatibilitate produs
|
1P + N iC60
2P iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
496,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
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
7,200 kg
|