|
|
|
A9D51610
Intreruptor Automat Diferential IDPNA Vigi, 1P + N, 10A, 30mA Clasa Ac
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iDPN Vigi
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iDPNa Vigi
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
10 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
B
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Capacitate de rupere
|
4500 A Icn la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suplimentar
Complementary
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...240 V c.a. 50 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
4500 A 100 % x Icn la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Idm 4500 A la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. 50 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Crestere curent
|
250 A
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
ON, OFF, defectiune
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos da
|
Pasul de conectare
|
9 mm intre faza si neutru
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
125 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Conexiuni - borne
|
Bornă simplă sus sau jos1…16 mm² rigid
Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil
Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
15 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Inglobat
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Certificari produs
|
VDE
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu IEC 60364
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
208,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
54
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
11,650 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
432
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
105,196 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|