[Ie] curent nominal de utilizare
|
10 A la 230 V c.a. (cos Phi = 1)
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a.
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
8 VA
|
Putere de pornire a alimentarii
|
8 VA
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
88 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
AC-21 100000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel0,5…6 mm²
Conectare cu clip
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
110 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,372 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
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
16,305 kg
|