|
|
|
A9E16065
Irta Releu, Temporizare La Energizarea Unei Sarcini-1C/O, Uc 24-240 Vac/24Vdc
|
|
|
Principal
Aplicatie releu
|
Time delay relay
|
Tipintarziere
|
Delays energizing of a load
|
Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
IRT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iRTA
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare
|
8 A la 250 V c.a.
8 A la 250 V c.c.
0,01 A la 5 V c.c.
|
Durata impulsului
|
> 100 ms
|
Semnalizare locala
|
LED, intermitent pentru time delay
LED verde pentru alimentat
|
Tip de setare
|
Maner sferic rotativ configuratie de temporizare
|
Intervalul de intarziere
|
0.1...360000 s
|
Abaterea
|
+/- 10 %
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 %
|
Tensiune circuit de comanda
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24...240 V c.a. la 50/60 Hz
24 V c.c.
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
93 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Greutate neta
|
0,065 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-1:100000 cic
|
Comportament de subtensiune
|
100 ms
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pini
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil fara terminale de cablu
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid cu pini
Borne tip tunel pentru 2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid fara terminale de cablu
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Imunitate la microintreruperi
|
20 ms
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
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
2,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|