|
|
|
A9E18034
Acti9 Ipb Buton dublu Gri/Gri 1Nd-1Ni
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iPB
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPB
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
SR EN 60669-1
|
Suplimentar
Tip si compozitie contacte
|
1 NC
1 NO
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
20 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
|
Tip de control
|
2 intrerupator cu revenire green/red
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea superioara Clario
Partea superioara Librio
Partea superioara ProDis
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
71,5 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
AC-22:30000 cic c.a. 50/60 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² rigid
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu pin
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
47,600 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
620,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
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
6,033 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|