Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
20 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
|
Tip de control
|
2 intrerupator cu revenire gri
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea superioara Clario
Partea superioara Librio
Partea superioara ProDis
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
71,5 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
AC-22:30000 cic c.a. 50/60 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² rigid
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu pin
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
602 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
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
5,904 kg
|