|
|
|
A9E18327
Acti9 Iil Indicator Luminos Trifazat, Rosu, 230-400 Vca
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iIL
|
Tip produs sau componenta
|
Lampă modulară
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iIL
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230...400 V c.a. la 50/60 Hz
|
Suplimentar
Indicator light
|
3 LEDs rosu, 100000 H 0,9 W)
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea superioara ProDis
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
69,5 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm²
Terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil cu pin 2,5 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 73
SR EN 1000-4
|
Grad de protectie IP
|
IP2
IPxx B
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
49,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
628,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
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
6,040 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|