Indicator light
|
1 LED rosu, 100000 H 0,3 W)
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea superioara ProDis
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
69,5 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm²
Terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm²
Terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil cu pin 2,5 mm²
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
538 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
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
5,342 kg
|