|
|
|
A9E21183
Releu Control Compresor Ircc 8A 1Nc + 1No, Uc 230V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iRC
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de control
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iRCC
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Compressor control relay
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare
|
8 A la 250 V c.a. 50/60 Hz (cos Phi = 1)
|
Semnalizare locala
|
Prevents its immediate restart
LED verde pentru pornire
Red LED for fault
Control power supply
|
Tip de setare
|
Maner sferic rotativ compressor supply monitoring
Selected by wiring measurement range
|
Prag de declansare
|
+/- 5 % of Us
+/- 15 % of Us
|
Intervalul de intarziere
|
3...6 min
|
Abaterea
|
+/- 10 %
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. la 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
88,1 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
67 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel6 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
227,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,627 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|