Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Indicator de pozitie contact
|
No
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
200 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
258 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,558 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,687 kg
|