Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
GDT
|
Destinatie produs
|
Surge protection device iPRD65r 1P + N
Surge protection device iPRD65r 3P + N
Surge protection device iPRD40r 1P + N
Surge protection device iPRD40 1P + N
Surge protection device iPRD40r 3P + N
Surge protection device iPRD40 3P + N
Surge protection device iPRD20r 1P + N
Surge protection device iPRD20 1P + N
Surge protection device iPRD20r 3P + N
Surge protection device iPRD20 3P + N
Surge protection device iPRD8r 1P + N
Surge protection device iPRD8 1P + N
Surge protection device iPRD8r 3P + N
Surge protection device iPRD8 3P + N
|
Sistem de impamantare
|
TT
TN
|
[Ue] tensiune operationala nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Curent nominal de descarcare
|
20 kA
|
Curent maxim de descarcare
|
65 kA
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
260 V
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
<1,4 kV tip 2
|
Semnalizare locala
|
Steag (alb/rosu)
|
Mod de montare
|
Conectare
|
Suport de montare
|
În modulul SPD
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
57 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
56 mm
|
Greutate neta
|
0,044 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Material
|
PBT (polibutilenă tereftalată)
|
Timp de raspuns
|
< 100 ns
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
69 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
899 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,804 kg
|